SM1P2300
- Tipo de producto: Disyuntor de protección del motor
- Rango de ajuste de disparo térmico [A]: 17…23
- Corriente nominal In [A]: 23
- Capacidad de corte de corriente de cortocircuito (Icu) a 400 V CA [kA]: 15
- Tipo de protección: Magnético y térmico
- Tipo de mando: Presionar el botón
- Certificado UL Tipo E: No
Código de pedido | SM1P2300 |
---|---|
Peso [g] | 300 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 080X047X098 |
Volumen [cm³] | 368,48 |
Código de barras [EAN13] | 8013975216224 |
Código HS | 85362010 |