VLB115A240XX

Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 1.5kW
  • Tipo de producto: 12V 2A Pb GEL o AGM
  • Tipo de entrada: Fase única
  • Voltaje de suministro nominal: 200…240VAC 50/60Hz
  • Corriente nominal de salida [A]: 7
  • Potencia nominal de salida [kW]: 1.5
  • Formato: Libro vivienda
Código de pedido VLB115A240XX
Peso [g] 1350
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 285X160X075
Volumen [cm³] 3420
Código de barras [EAN13] 8013975319062
Código HS 85044095