VLB30055A480

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, TIPO VLB3, ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 400-480VAC 50/60Hz. SUPRESOR EMC INCORPORADO CAT. C2, 5.5kW
  • Tipo de producto: 12V 2A Pb GEL o AGM
  • Tipo de entrada: Tres fases
  • Voltaje de suministro nominal: 400…480VAC 50/60Hz
  • Corriente nominal de salida [A]: 13
  • Potencia nominal de salida [kW]: 5.5
  • Puerto de comunicación: RS485, Modbus-RTU
  • Formato: Libro vivienda
Código de pedido VLB30055A480
Peso [g] 2620
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 310X160X130
Volumen [cm³] 6448
Código de barras [EAN13] 8013975221730
Código HS 85044095