LOVATO Electric global
Global (Iinglés) Global (francés)
Global (español) Global (ruso)
LOVATO Electric internacional
Canadá (Iinglés) Canadá (francés) China Croacia República Checa Francia Alemania Italia Polonia Rumanía
Rusia España Suiza (francés) Suiza (alemán) Suiza (italiano) Turquía EAU RU EE. UU.
Portafusibles, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 1P. Sin testigo luminoso. 1 módulo
Fusible para aplicaciones fotovoltaicas, para fusibles de 10X38mm. Capacidad de corte de 30kA a 1000VDC, 16A
Portafusibles con homologación UL y CSA, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 1P. Sin testigo luminoso. 1 módulo
Fusible para aplicaciones fotovoltaicas, para fusibles de 10X38mm. Capacidad de corte de 30kA a 1000VDC, 12A
Portafusibles, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 1P+N. Sin testigo luminoso. 1 módulo
Portafusibles con homologación UL para aplicaciones fotovoltaicas, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 1000VDC, 2P. Sin testigo luminoso. 2 módulos
Portafusibles, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 3P. Sin testigo luminoso. 3 módulos
Portafusibles, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 2P. Sin testigo luminoso. 2 módulos
Portafusibles con homologación UL para aplicaciones fotovoltaicas, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 1000VDC, 1P. Sin testigo luminoso. 1 módulo
Portafusibles con homologación UL para fusibles de clase CC destinados al mercado norteamericano, de 10X38mm. Corriente nominal 30A a 690VAC, 2P. Sin testigo luminoso. 2 módulos
Portafusibles con homologación UL y CSA, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 2P. Sin testigo luminoso. 2 módulos
Fusible para aplicaciones fotovoltaicas, para fusibles de 10X38mm. Capacidad de corte de 30kA a 1000VDC, 20A
Portafusibles con homologación UL y CSA, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 3P. Sin testigo luminoso. 3 módulos
Fusible para aplicaciones fotovoltaicas, para fusibles de 10X38mm. Capacidad de corte de 30kA a 1000VDC, 10A
Portafusibles, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 3P+N. Sin testigo luminoso. 4 módulos
Portafusibles con homologación UL para fusibles de clase CC destinados al mercado norteamericano, de 10X38mm. Corriente nominal 30A a 690VAC, 1P. Sin testigo luminoso. 1 módulo
Portafusibles con homologación UL y CSA, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 1P. Con testigo luminoso. 1 módulo
Portafusibles con homologación UL para fusibles de clase CC destinados al mercado norteamericano, de 10X38mm. Corriente nominal 30A a 690VAC, 1P. Con testigo luminoso. 1 módulo
Portafusibles con homologación UL y CSA, para fusibles de 14X51mm. Corriente nominal 50A a 690VAC, 3P. Sin testigo luminoso. 3 módulos
Portafusibles con homologación UL y CSA, para fusibles de 14X51mm. Corriente nominal 50A a 690VAC, 1P. Sin testigo luminoso. 1 módulo
Portafusibles con homologación UL para fusibles de clase CC destinados al mercado norteamericano, de 10X38mm. Corriente nominal 30A a 690VAC, 3P. Sin testigo luminoso. 3 módulos
Portafusibles con homologación UL y CSA, para fusibles de 10X38mm. Corriente nominal 32A a 690VAC, 3P+N. Sin testigo luminoso. 4 módulos
Portafusibles con homologación UL y CSA, para fusibles de 22X58mm. Corriente nominal 100A/125A a 690VAC, 3P. Sin testigo luminoso. 3 módulos