LOVATO Electric global
Global (Iinglés) Global (francés)
Global (español) Global (ruso)
LOVATO Electric internacional
Canadá (Iinglés) Canadá (francés) China Croacia República Checa Francia Alemania Italia Polonia
Rumanía España Suiza (francés) Suiza (alemán) Suiza (italiano) Turquía EAU RU EE. UU.
Sistema de protección de tensión-frecuencia conforme norma Italiana CEI 0-21, para sistema monofásico y trifásico con y sin neutro en baja tensión. Protección con doble umbral de mínima y máxima tensión y frecuencia. 230VAC - 400VAC
Interface protection system unit compliant with italian standard CEI 0-16, for MV system, dual threshold minimum and maximum voltage and frequency protection, measurements via VTS in MV or direct in LV
Interface protection unit compliant with ENA (Energy Network Association) G59/G99 for three-phase system, with or without neutral, low and high voltage, min and max voltage and frequency dual threshold protection, R.O.C.O.F and vector shift, 230VAC - 400VAC
Interface protection unit compliant with SHAMS DUBAI DRRG (DEWA) - SEC (Saudi Electricity Company) for three-phase system, with or without neutral, low and medium voltage, min and max voltage and frequency dual threshold protection, R.O.C.O.F and vector shift, 230VAC - 400VAC
SISTEMA DE PROTECCIÓN CON INTERFAZ CONFORME A VDE-AR-N 4105 Y VDE V 0126-1-1 PARA SISTEMAS TRIFÁSICOS, CON O SIN NEUTRO. PROTECCIÓN DE TENSIÓN Y FRECUENCIA MÍNIMA Y MÁXIMA CON DOBLE UMBRAL, R.O.C.O.F. Y DECALAJE VECTORIAL