GLD0100T2C3UL

Switch disconnector for photovoltaic applications, direct operating and door-coupling version, 100A 1000V UL98B
  • Tipo de producto: Interruptores seccionadores
  • Número de polos: 2
  • Tipo de tensión de funcionamiento: DC
  • IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 100
  • Tipo de instalación: Tornillo en placa o carril DIN de 35 mm
Código de pedido GLD0100T2C3UL
Peso [g] 1340
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 160X168X105
Volumen [cm³] 2822,4
Código de barras [EAN13] 8013975320600
Código HS 85365080