BF8000A230
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 3
- Tipo de bobina: Bobina de CA 50/60 Hz
- Tensión nominal de bobina [V]: 230
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 115
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 80A / 45Kw
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 60
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | BF8000A230 |
---|---|
Peso [g] | 1020 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 141X063X120 |
Volumen [cm³] | 1066 |
Código de barras [EAN13] | 8013975223529 |
Código HS | 85365080 |