31BCE2V524

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 2,5A/24VDC
  • Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
  • Type: Technologie linéaire
  • Type d'installation: Montage interne
  • Courant de charge Ic [A].: 2.5
  • Tension de la batterie [VDC]: 24
Code de commande 31BCE2V524
Poids [g] 1992
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 139X105X103
Volume [cm³] 1503,285
Code à barres [EAN13] 8013975053485
Code HS 8504405509