31RC3548

Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 24..48VAC/DC Ø35mm
  • Type de produit: Relais de fuite à la terre
  • Type d'installation: Montage interne
  • Transformateur torique: Incorporé diam. 35 mm
  • N° de seuil de fonctionnement: 1
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 24-48VAC/DC
Code de commande 31RC3548
Poids [g] 320
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 115X120X080
Volume [cm³] 1104
Code à barres [EAN13] 8013975064191
Code HS 85389091