31RC80415
- Type de produit: Relais de fuite à la terre
- Type d'installation: Montage interne
- Transformateur torique: Incorporé 80 mm / 3,15".
- N° de seuil de fonctionnement: 1
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Code de commande | 31RC80415 |
---|---|
Poids [g] | 590 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 170X175X086 |
Volume [cm³] | 2558,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975064245 |
Code HS | 85389091 |