8LB6S2B4
- Type de produit: Feux de signalisation
- Diamètre [mm-inch].: 62 / 2.44
- Composants: Modules sonore et lumière pulsés ou continus
- Série: 8LB6
- Couleur: Rouge
- Tension d'alimentation: 24VAC/VDC
- Type de lumière: Clignotant ou fixe
- Intensité sonore [dB]: 80
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande | 8LB6S2B4 |
---|---|
Poids [g] | 86 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 070X070X074 |
Volume [cm³] | 362,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975177426 |
Code HS | 85365080 |