8LT7BP02

Socle de fixation pour colonnes lumineuses, fixation murale, plastique noir
  • Type de produit: Colonnes lumineuses
  • Diamètre [mm-inch].: 62 / 2.44 - 70 / 2.75
  • Type: Modulaire
  • Composants: Bases de fixation
  • Série: 8LT7
  • Couleur: Noir
  • Matériau de base pour la fixation: Plastique
Code de commande 8LT7BP02
Poids [g] 82
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 240X300X175
Volume [cm³] 525
Code à barres [EAN13] 8013975171387
Code HS 85365080