8LT7CM01
- Type de produit: Colonnes lumineuses
- Diamètre [mm-inch].: 70 / 2.75
- Type: Modulaire
- Composants: Modules de câblage
- Série: 8LT7
- Couleur: Noir
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande | 8LT7CM01 |
---|---|
Poids [g] | 142 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 070X070X074 |
Volume [cm³] | 362,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975171349 |
Code HS | 85365080 |