9170000047
- Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
- Nombre de pôles: 3
- Type de tension d'utilisation: AC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 25
- Norme UL: UL60947-4-1
- Type d'installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Code de commande | 9170000047 |
---|---|
Poids [g] | 0 |
Quantité paquet produit | 20 |
Quantité paquets multiples | 20 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 395X290X105 |
Volume [cm³] | 601,387 |
Code à barres [EAN13] | 8034035119804 |
Code HS | 85365080 |