ADXC025400
- Type de produit: Ultra compact, contrôle biphasé
- Nombre de phases contrôlées: 2
- Tension nominale de fonctionnement: 220...400VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 110…400VAC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 25
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 5.5
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 11
- Fonctions: Paramètres de base uniquement
Code de commande | ADXC025400 |
---|---|
Poids [g] | 500 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 175X150X050 |
Volume [cm³] | 1312,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975209455 |
Code HS | 85044090 |