ADXC045400
- Type de produit: Ultra compact, contrôle biphasé
- Nombre de phases contrôlées: 2
- Tension nominale de fonctionnement: 220...400VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire: 110…400VAC
- Courant nominal du démarreur Ie [A]: 45
- Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 11
- Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 22
- Fonctions: Paramètres de base uniquement
Code de commande | ADXC045400 |
---|---|
Poids [g] | 760 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 205X175X050 |
Volume [cm³] | 1793,75 |
Code à barres [EAN13] | 8013975209547 |
Code HS | 85044090 |