ATLDPS1

Module d'alimentation double pour la mesure et le contrôle des tensions présentes sur les entrées d'alimentation des disjoncteurs/interrupteurs motorisés, configurable en 110/230VAC
  • Type de produit: Accessoires
  • N° de sources d'alimentation contrôlées: 2
  • Tension d'alimentation: 110…230VAC
  • Type d'accessoires: Module d'alimentation double
Code de commande ATLDPS1
Poids [g] 230
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 095X055X075
Volume [cm³] 391,875
Code à barres [EAN13] 8013975214541
Code HS 85389091