BFA00942230
- Type de produit: Assemblages de contacteurs d'inversion
- Courant de fonctionnement (≤440V) [A].: 9
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 5
- Type: Châssis ouvert, avec verrouillage externe, avec câblage d'alimentation et auxiliaire.
- Type de bobine: Bobine AC
- Tension de la bobine du contacteur: 230VAC 50/60HZ
Code de commande | BFA00942230 |
---|---|
Poids [g] | 800 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 102X102X115 |
Volume [cm³] | 1196,46 |
Code à barres [EAN13] | 8013975183649 |
Code HS | 85371098 |