BFA02670230
- Type de produit: Démarreur étoile-triangle
- Courant de fonctionnement (≤440V) [A].: 43
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 25
- Type: Châssis ouvert
- Type de bobine: Bobine AC
- Tension de la bobine du contacteur: 230VAC 50/60HZ
Code de commande | BFA02670230 |
---|---|
Poids [g] | 1753 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 200X133X155 |
Volume [cm³] | 4123 |
Code à barres [EAN13] | 8013975155431 |
Code HS | 85371098 |