FB01B3N
- Type de produit: Porte-fusibles - 10x38mm
- Nombre de pôles: 3P+N
- Type de tension d'utilisation: AC
- Tension nominale maximale Un [V] IEC: 690
- Courant nominal maximal en [A] IEC: 32
- Indicateur lumineux: Non
- Conformité: IEC
Code de commande | FB01B3N |
---|---|
Poids [g] | 247 |
Quantité paquet produit | 3 |
Quantité paquets multiples | 3 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 418,058 |
Code à barres [EAN13] | 8013975187043 |
Code HS | 85361050 |