FB01B3P

Porte-fusibles, pour fusibles 10x38 3P In32A 690VAC sans indicateur lum.
  • Type de produit: Porte-fusibles - 10x38mm
  • Nombre de pôles: 3P
  • Type de tension d'utilisation: AC
  • Tension nominale maximale Un [V] IEC: 690
  • Courant nominal maximal en [A] IEC: 32
  • Indicateur lumineux: Non
  • Conformité: IEC
Code de commande FB01B3P
Poids [g] 185
Quantité paquet produit 4
Quantité paquets multiples 4
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 227X085X065
Volume [cm³] 313,544
Code à barres [EAN13] 8013975187036
Code HS 85361050