FB01G3P
- Type de produit: Porte-fusibles - 10x38mm
- Nombre de pôles: 3P
- Type de tension d'utilisation: AC
- Tension nominale maximale Un [V] IEC: 600
- Courant nominal maximal en [A] IEC: 30
- Indicateur lumineux: Non
- Conformité: Certifié IEC / UL
Code de commande | FB01G3P |
---|---|
Poids [g] | 210 |
Quantité paquet produit | 4 |
Quantité paquets multiples | 4 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 313,544 |
Code à barres [EAN13] | 8013975208885 |
Code HS | 85361050 |