FE01D01200
- Type de produit: Fusibles pour applications photovoltaïques - 10x38mm
- Type de tension d'utilisation: DC
- Tension nominale maximale Un [V] IEC: 1000
- Courant nominal maximal en [A] IEC: 12
- Indicateur lumineux: Non
- Conformité: IEC
Code de commande | FE01D01200 |
---|---|
Poids [g] | 8.2 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 082X055X013 |
Volume [cm³] | 5,863 |
Code à barres [EAN13] | 8013975187104 |
Code HS | 85361050 |