GA063SA
- Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
- Nombre de pôles: 3
- Type de tension d'utilisation: AC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 63
- Norme UL: UL60947-4-1
- Type d'installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Code de commande | GA063SA |
---|---|
Poids [g] | 148 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 083X040X080 |
Volume [cm³] | 265,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975188293 |
Code HS | 85365080 |