KG200S11
- Type de produit: Interrupteurs à pied
- Caractéristiques du produit: Interrupteur à pédale, avec mouvement libre - Fermé
- Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique
- Type de contacts: 1NO+1NC Action rapide
- Type d'entrée de câble: 1 x M20
Code de commande | KG200S11 |
---|---|
Poids [g] | 1438 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 290X170X170 |
Volume [cm³] | 8381 |
Code à barres [EAN13] | 8013975125939 |
Code HS | 85365080 |