LPCB6644
- Type de produit: Boutons-poussoirs et sélecteurs
- Type d'actionneur: Multitension 400...500
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Rouge
- Élément lumineux: Non
- Symbole: Non
- Mécanisme de verrouillage: Tourner pour dévérouiller
- Type d'arrêt pour tête champignon: Arrêt d'urgence ISO13850
- Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande | LPCB6644 |
---|---|
Poids [g] | 40 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 230X080X065 |
Volume [cm³] | 119,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975197813 |
Code HS | 85365080 |