LPMLB7

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, BLANC, 24VAC/DC
  • Type de produit: Boutons-poussoirs et sélecteurs
  • Type d'actionneur: Lampe témoin monobloc
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Transparent
  • Symbole: Non
  • Tension d'alimentation: 24VAC/VDC
Code de commande LPMLB7
Poids [g] 21.54
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 190X065X057
Volume [cm³] 70,395
Code à barres [EAN13] 8013975225103
Code HS 85318070