M2PA
- Type de produit: Boîtiers non-métalliques vides
- Courant de fonctionnement (≤440V) [A].: 32
- Type de bouton-poussoir: Avec boutons Start-Stop/Reset
- Accessoires pour: BF09A...; BF12A...; BF18A...; BF25A...; BF26A...; BF32A…
Code de commande | M2PA |
---|---|
Poids [g] | 715 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 238X114X188 |
Volume [cm³] | 5100,816 |
Code à barres [EAN13] | 8013975151754 |
Code HS | 85381000 |