PLN131311
- Type de produit: Interrupteurs de fin de course en métal et en plastique
- Caractéristiques du produit: Levier à câble avec bouton de réarmement
- Matériau du boîtier: Alliage aluminium-zinc
- Type de contacts: 1NO+1NC
- Type d'entrée de câble: PG11 avec presse-étoupe
Code de commande | PLN131311 |
---|---|
Poids [g] | 400 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 088X055X120 |
Volume [cm³] | 580,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975085769 |
Code HS | 85365080 |