PMV50A575
- Type de produit: Relais de surveillance de tension
- Type de système: Triphasé sans neutre
- Nombre de contacts de sortie: 1
- Tension de commande [V]: 380…575VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: Auto-alimenté
- Mode de programmation: Potentiomètres
Code de commande | PMV50A575 |
---|---|
Poids [g] | 134 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 095X040X075 |
Volume [cm³] | 285 |
Code à barres [EAN13] | 8013975142219 |
Code HS | 85364900 |