PMV50NA440
- Type de produit: Relais de surveillance de tension
- Type de système: Triphasé avec ou sans neutre
- Nombre de contacts de sortie: 2
- Tension de commande [V]: 380…440VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: Auto-alimenté
- Mode de programmation: Potentiomètres
Code de commande | PMV50NA440 |
---|---|
Poids [g] | 200 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 058X075X096 |
Volume [cm³] | 417,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975179796 |
Code HS | 85364900 |