PMVF60
- Type de produit: Système de protection de l'interface
- Type de système: Triphasé avec ou sans neutre
- Nombre de contacts de sortie: 2
- Tension de commande [V]: 230…400VAC
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 100...240VAC; 110...250VDC
- Courant nominal en [A].: CT /5A /1A
Code de commande | PMVF60 |
---|---|
Poids [g] | 420 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 153X117X092 |
Volume [cm³] | 1646 |
Code à barres [EAN13] | 8013975227121 |
Code HS | 85364900 |