PSL101824
- Type de produit: Alimentations à découpage
- Tension nominale de sortie DC [VDC]: 24
- Courant nominal de sortie [A].: 0.75
- Puissance nominale de sortie [W]: 18
- Type d'alimentation: Monophasé
- ension nominale AC [VAC]: Démarrage en plusieurs étapes
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
Code de commande | PSL101824 |
---|---|
Poids [g] | 226 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 130X160X038 |
Volume [cm³] | 790,4 |
Code à barres [EAN13] | 8013975180358 |
Code HS | 8504318090 |