PSL1M01012
- Type de produit: Alimentations à découpage
- Tension nominale de sortie DC [VDC]: 12
- Courant nominal de sortie [A].: 0.83
- Puissance nominale de sortie [W]: 10
- Type d'alimentation: Monophasé
- ension nominale AC [VAC]: Démarrage en plusieurs étapes
- Type d'installation: Montage sur rail DIN
Code de commande | PSL1M01012 |
---|---|
Poids [g] | 114 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 091X132X031 |
Volume [cm³] | 372 |
Code à barres [EAN13] | 8013975180235 |
Code HS | 8504318090 |