R2D415
- Type de produit: Relais de fuite à la terre
- Type d'installation: Montage encastré
- Transformateur torique: Externe
- N° de seuil de fonctionnement: 2
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 110…125/220…240/380…415VAC
Code de commande | R2D415 |
---|---|
Poids [g] | 460 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 115X120X092 |
Volume [cm³] | 1269,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975111147 |
Code HS | 85365080 |