RF383800
- Type de produit: Relais de surcharge thermique
- Courant de fonctionnement [A]: 32...38
- Mode de réinitialisation: Manuel ou automatique
- Pour les séries de contacteurs: BF
- Type: Défaut de phase / sensible monophasé
- Type de montage: Montage direct sur BF09... BF38...
Code de commande | RF383800 |
---|---|
Poids [g] | 158 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Code à barres [EAN13] | 8013975169841 |
Code HS | 85364900 |