RGK610
- Type de produit: Contrôleurs de moteur et de générateur
- Fonction: Fonction de contrôle automatique du secteur
- Dimension frontale [mm]: 144x144
- Afficher: Graphique
- Nombre maximal d'E/S: 4+6 jusqu'à 8+8 avec modules EXP
Code de commande | RGK610 |
---|---|
Poids [g] | 560 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 185X176X084 |
Volume [cm³] | 2735,04 |
Code à barres [EAN13] | 8013975222669 |
Code HS | 85389091 |