RGK750
- Type de produit: Contrôleurs de moteur et de générateur
- Fonction: Fonction de contrôle automatique du secteur
- Dimension frontale [mm]: 240x180
- Afficher: Graphique
- Nombre maximal d'E/S: 8+9 jusqu'à 12+13 avec les modules EXP
Code de commande | RGK750 |
---|---|
Poids [g] | 976.6 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 315X190X060 |
Volume [cm³] | 3591 |
Code à barres [EAN13] | 8013975234211 |
Code HS | 85389091 |