VLA115A240
- Type de produit: Variateurs de vitesse
- Type d'alimentation: Monophasé
- Tension d'alimentation: 200...240VAC 50/60Hz
- Courant nominal de sortie [A].: 7
- Puissance nominale de sortie [kW]: 1.5
- Port de communication: None
- Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande | VLA115A240 |
---|---|
Poids [g] | 1480 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X285X070 |
Volume [cm³] | 3192 |
Code à barres [EAN13] | 8013975232651 |
Code HS | 85044095 |