VLB30110A480
- Type de produit: Variateurs de vitesse
- Type d'alimentation: Triphasé
- Tension d'alimentation: 400…480VAC 50/60Hz
- Courant nominal de sortie [A].: 23.5
- Puissance nominale de sortie [kW]: 11
- Port de communication: RS485, Modbus-RTU
- Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande | VLB30110A480 |
---|---|
Poids [g] | 3780 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 310X160X130 |
Volume [cm³] | 6448 |
Code à barres [EAN13] | 8013975221754 |
Code HS | 85044095 |