VT115A240
- Type de produit: Variateurs de vitesse
- Type d'alimentation: Monophasé
- Tension d'alimentation: 200...240VAC 50/60Hz
- Courant nominal de sortie [A].: 7.5
- Puissance nominale de sortie [kW]: 1.5
- Port de communication: RS485, Modbus-RTU and BACnet
- Boîtier: Boîtier ultra-compact
Code de commande | VT115A240 |
---|---|
Poids [g] | 1700 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 184X175X165 |
Volume [cm³] | 5313 |
Code à barres [EAN13] | 8013975266212 |
Code HS | 8504408590 |