LOVATO Electric global
Global (Anglais) Global (Français)
Global (Espagnol) Global (Russe)
LOVATO Electric dans le monde
Canada (Anglais) Canada (Français) Chine Croatie République tchèque France Allemagne Italie Pologne Roumanie
Russie Espagne Suisse (Français) Suisse (Alémanique) Suisse (Italienne) Turquie EAU R.-U. USA
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1P+N
Surge protection device type 2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, short-circuit current Iscpv 11kA, +, -, PE. Without remote contact
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1100VDC
Dispositifs de protection de montée subite type 2 3P+N
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1100VDC+CR
Dispositifs de protection de montée subite type 2 2P
Dispositifs de protection de montée subite type 2 4P
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1P+N 5kA
Surge protection device type 1,2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, short-circuit current Iscpv 11kA, +, -, PE. With remote contact
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1P
Dispositifs de protection de montée subite type 2 3P
Dispositifs de protection de montée subite type 1-2-3 1P+N
Dispositifs de protection de montée subite type 3 1P+N SON.
Dispositifs de protection de montée subite type 1-2 4P
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1P+N +R.C.
Dispositifs de protection de montée subite type 3 1P+N +R.C.
Dispositifs de protection de montée subite type 2 3P+N +R.C.
Dispositifs de protection de montée subite type 5V + R.C. pour ligne RS485
Dispositifs de protection de montée subite type 2 3P +R.C.
Dispositifs de protection de montée subite type 1-2-3 3P+N
Dispositifs de protection de montée subite type 1-2-3 3P
Surge protection device type 2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, EN short-circuit current rating Iscpv 11kA, +, -, PE. With remote contact
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1500VDC