Глобальный сайт LOVATO Electric
Глобальный (английский) Глобальный (французский)
Глобальный (испанский) Глобальный (русский)
LOVATO Electric в мире
Канада (английский) Канада (французский) Китай Хорватия Чехия Франция Германия Италия Польша
Румыния Испания Швейцария (французский) Швейцария (немецкий) Швейцария (итальянский) Турция ОАЭ Великобритания США
Контроллер АВР для 2-х линий. Питание 110-240VAC
Контроллер АВР для 2-х линий. Питание 110-240VAC/12-24VDC. Расширяемый
Контроллер АВР для 2-х линий, NFC, светодиодная индикация
Контроллер АВР для 2-х линий. Питание 12-24VDC
Контроллер АВР для 2-х линий + секционный выключатель. Расширяемый. RS-485
Модульный контроллер АВР. 2 однофазные линии
Контроллер АВР для 3-х линий + 2 секционных выключателя. Расширяемый. RS-485. Токовые входы
Enclosed automatic transfer switch. Single-phase EPS (Emergency Power Supply) 3kW
Enclosed automatic transfer switch. Three-phase with neutral Full Backup 20kW
Система АВР на контакторах. Ток 45А
Система АВР на контакторах. Ток 60А
Enclosed automatic transfer switch. Single-phase Full Backup 6kW
Система АВР на контакторах. Ток 80А
Система АВР на контакторах. Ток 125А
Система АВР на контакторах. Ток 160А
Система АВР на контакторах. Ток 100А
Модуль двойного питания для контроллеров АВР