Глобальный сайт LOVATO Electric
Глобальный (английский) Глобальный (французский)
Глобальный (испанский) Глобальный (русский)
LOVATO Electric в мире
Канада (английский) Канада (французский) Китай Хорватия Чехия Франция Германия Италия Польша
Румыния Испания Швейцария (французский) Швейцария (немецкий) Швейцария (итальянский) Турция ОАЭ Великобритания США
Колодка на DIN-рейку, винт. Конт., клеммы сверху
Тонкое электромеханическое реле в сборе c цоколем, 24VAC/DC, 6A, 1 перекидной контакт, винтовые клеммы
колодка для реле с 4 C/O конт. винт. клемм.
пром. реле с LED индик. и мех. упр., 24VAC, 5A, 4 C/O конт.. уст. на колодке HR6XS4...
колодка для реле с 4 C/O конт. винт. клемм., конт. клемм. все на верх. стороне
МИНИАТ. РЕЛЕ с LED и МЕХ. УПР., 24VDC, 8A, 2перекл. конт… для колодки HR5XS2…
Колодка на DIN-рейку, винт. Конт.
пром. реле с LED индик. и мех. упр., 24VDC, 5A, 4 C/O конт.. уст. на колодке HR6XS4...
пром. реле с LED индик. и мех. упр., 230VAC, 5A, 4 C/O конт.. уст. на колодке HR6XS4...
МИНИАТ. РЕЛЕ с LED и МЕХ. УПР., 24VAC, 8A, 2перекл. конт... для колодки HR5XS2...
Колодка на DIN-рейку, пруж.. Конт.
МИНИАТ. РЕЛЕ с LED и МЕХ. УПР., 230VAC, 8A, 2перекл. конт... для колодки HR5XS2...
мини. реле, 24VDC, 8A, 2C/O контакт. монтаж на розетка HR5XS2...
Тонкое электромеханическое реле в сборе с цоколем, 24VAC/DC, 6A, 1 перекидной контакт, пружинные клеммы
Тонкое электромеханическое реле, 24VDC, 6А, 1 перекидной контакт. Управление 24VAC/DC с цоколем HR1XS024 или HR1XS024S
Цоколь для реле, 12...24VAC/DC, винтовые клеммы
мини. реле, 12VDC, 8A, 2C/O контакт. монтаж на розетка HR5XS2...
Колодка на печ. Плату
мини. реле, 230VAC, 16A, 1C/O контакт. монтаж на розетка HR5XS2... (MAX 10A)
колодка для реле с 4 C/O конт. SPRING клемм.
пром. реле с LED индик. и мех. упр., 230VAC, 7A, 2 C/O конт.. уст. на колодке HR6XS2...
колодка для реле с 2 C/O конт. винт. клемм.
Тонкое электромеханическое реле, 60VDC, 6А, 1 перекидной контакт. Управление 110...125VAC/DC с цоколем HR1XS110 или HR1XS110S. Управление 220...240VAC/DC с цоколем HR1XS230 или HR1XS230S
мини. реле, 230VAC, 8A, 2C/O контакт. монтаж на розетка HR5XS2...