PSE110024

Компакт. ист. пит. на DIN-рейку, однофаз. 24VDC, 4.2A/100 Вт
  • Тип продукта: Импульсные источники питания
  • Номинальное выходное напряжение постоянного тока [В постоянного тока]: 24
  • Номинальный выходной ток [А]: 4.2
  • Номинальная выходная мощность [Вт]: 100
  • Тип ввода: Отдельная фаза
  • Номинальное напряжение питания переменного тока [В переменного тока]: Мультивольтаж 100...240
  • Тип установки: DIN-рейка 35 мм
Код заказа PSE110024
Вес [г] 406.9
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 125X140X065
Объем [cm³] 1137,5
Штрих-код [EAN13] 8013975268421
Код ТНВД 8504318090