BFX79240

Ограничитель перенапряжения быстрого подключения для контакторов перем. Тока BF00A, BF09...BF150A, 125-240 В перем. Тока (резистор-конденсатор)
  • Тип продукта: Аксессуары
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 125...240
  • Тип аксессуаров: Быстроразъемные ограничители перенапряжения
  • Аксессуары для: BF00…A…; BF09…; BF150…A…
Код заказа BFX79240
Вес [г] 12
Количество в упаковке 5
Кратное количество коробок в заказе 5
Размеры упаковки [мм] 050X050X062
Объем [cm³] 31
Штрих-код [EAN13] 8013975148624
Код ТНВД 85365080