BFX77048
- Тип продукта: Аксессуары
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 0...48
- Тип аксессуаров: Быстроразъемные ограничители перенапряжения
- Аксессуары для: BF00…A…; BF09…; BF150…A…
Код заказа | BFX77048 |
---|---|
Вес [г] | 12 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 050X050X062 |
Объем [cm³] | 31 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975148570 |
Код ТНВД | 85365080 |