ATP0100T4A230C600A
- Тип продукта: Закрытые автоматические переключатели резерва
- Кол-во контролируемых источников питания: 2
- Номинальный ток Ie [A]: 100 (AC1)
- Номинальное напряжение питания: 230VAC
Код заказа | ATP0100T4A230C600A |
---|---|
Вес [г] | 17120 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 520X420X220 |
Объем [cm³] | 48048 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975234853 |
Код ТНВД | 85389091 |