LPCB6344
- Тип продукта: Pushbuttons
- Тип привода: Mushroom head
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Красный
- Светящийся элемент: Нет
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Поверните, чтобы освободить
- Тип упора для грибовидной головки: Нормальный
- Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа | LPCB6344 |
---|---|
Вес [г] | 46 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 230X080X065 |
Объем [cm³] | 119,6 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975197790 |
Код ТНВД | 85365080 |