LPCB7223
- Тип продукта: Pushbuttons
- Тип привода: Двойное касание с одной расширенной и одной утопленной кнопкой
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый/Красный
- Светящийся элемент: Нет
- Символ: Да
- Запорный механизм: Возвратная пружина
Код заказа | LPCB7223 |
---|---|
Вес [г] | 20.67 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 180X060X038 |
Объем [cm³] | 82,08 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975198070 |
Код ТНВД | 85365080 |